Messleitungen SAK-4...-F...-TW

Hochflexibel, beidseitig mit extra schlankem, axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung

 

66.1053-*

SAK-4N-F10-TW

1000 V, CAT II/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.1054-*

SAK-4A-F10-TW

1000 V, CAT II/19 A

PVC    1.0 mm²

Au

66.1055-*SAK-4N-F25-TW

1000 V, CAT II/32 A

PVC    2.5 mm²Ni
66.1056-*SAK-4A-F25-TW

1000 V, CAT II/32 A

PVC    2.5 mm²Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.