20. März 2026
Stäubli Textile nimmt vom 21. bis 24. April an der Techtextil 2026 in Frankfurt am Main teil, der internationalen Leitmesse für technische Textilien und Vliesstoffe. Da technische Textilien in anspruchsvollen Märkten wie Verteidigung, Mobilität, Luft‑ und Raumfahrt, Bauwesen, Energie ... stark an Bedeutung gewinnen, stellt Stäubli innovative Lösungen vor, die Webereien zur Produktion der nächsten Generation hochentwickelter Gewebe befähigen sollen.
Stäubli zeigt seine zukunftsweisenden Technologien im Schweizer Pavillon Stand B01.6 in Halle 12.0.
Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Mobilität, Energie und Industrie verlassen sich zunehmend auf technische Textilien, die außergewöhnliche Leistung bei minimalem Gewicht, Schlagfestigkeit und struktureller Integrität bieten – Eigenschaften, die nur durch komplexe Mehrschicht- und 3D-Webtechnologien möglich sind.
Die Websysteme von Stäubli spielen bei dieser Entwicklung eine zentrale Rolle und treiben die Produktion fortschrittlicher Gewebe voran, die von leichten Verstärkungen und OPW-Airbags bis hin zu Filtermedien, medizinischen Textilien und speziellen Industriematerialien reichen. Durch die Kombination von modernstem Maschinenbau, intelligenter elektronischer Steuerung und langfristiger Kundenbetreuung gewährleistet Stäubli ein stabiles, präzises und qualitativ hochwertiges Weben in allen technischen Anwendungen.
Die TF-Websysteme von Stäubli bieten hervorragende Fähigkeiten für mehrschichtige, 3D- und Hochleistungsstrukturen. Die TF20 bietet hohe Geschwindigkeit und einen optionalen Doppelgreifer für leichte Verbundverstärkungen, während die TF30 eine schonende Garnbehandlung und eine präzise Kontrolle anspruchsvoller Fasern gewährleistet. Zusammen bieten die TF-Systeme zukunftsfähige Lösungen für das Weben komplexer Composite- und Multilayer-Architekturen.
Die elektronische Jacquard UNIVAL 100 mit einzeln angesteuerten Harnischschnüren ermöglicht eine unübertroffene Musterfreiheit für 3D-Formen, Carbon-, Glas- und Hybridfasern. Die Jacquardmaschine LX 2494 bietet hohe Belastbarkeit und robuste Leistung für große Formate und dichte technische Gewebe, die eine absolute Verlässlichkeit erfordern.
Die Schwerschaftmaschinen von Stäubli sorgen für stabile Bewegung und hohe Antriebskraft und unterstützen enge Konstruktionen und dicke technische Gewebe, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Qualität einzugehen.
Die MAGMA Knüpfmaschine verarbeitet die unterschiedlichsten Garne, die in technischen Textilien verwendet werden, einschließlich Polypropylenbändern und anderen empfindlichen Strukturen. Die gleichbleibende Knotenqualität und das robuste Design reduzieren Ausfallzeiten und helfen den Webereien, die Produktivität bei häufigen Kettwechseln aufrechtzuerhalten.
Mit diesem kompletten Portfolio bekräftigt Stäubli sein Engagement, fortschrittliche Webprozesse zu unterstützen und Hersteller in die Lage zu versetzen, die nächste Generation technischer Gewebe zu entwickeln. Diese Schlüsseltechnologien werden an der Techtextil 2026 im Schweizer Pavillon – Stand B01.6 in Halle 12.0 vorgestellt.