Ideal für das Weben von Teppichen, Velours und technischen Geweben auf allen Webmaschinenarten, die elektronische Jacquardmaschine LX 2494 von Stäubli eröffnet durch den beeindruckenden und eleganten Hebemechanismus neue Wege beim Weben schwerer Stoffe. Das 3-Positionsmodulprinzip Stäubli-M6T trägt zum kompakten Format der Maschine bei und spielt eine wichtige Rolle bei der Nutzung ihres Leistungspotentials;
Die Jacquardmaschine LX 2494 ist sehr robust, verschleißbeständig und auf viele Jahre täglichen Gebrauchs bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt.
TYPENMERKMALE/MODELL | LX 2494 |
|---|---|
Einsatzbereich | Teppichwebsysteme, Websysteme für Veloursstoffe und technische Textilien |
Gewebeart | Alle Arten von schweren Geweben |
Mögliche Formate | 6.720 Platinen (280 Reihen mit je 24 Modulen) 8.448 Platinen (352 Reihen mit je 24 Modulen)* |
| Antriebssystem und Fachbildung |
|
Auslösung der Hakenbewegung | Stäubli-M6T-Module mit QUICK LINK -Schnellverbindung |
Elektronische Steuerung | Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole JC7T mit der Webmaschine synchronisier |
* Formate mit bis zu 33.792 Platinen können durch das Kombinieren von 4 Maschinen erreicht werden
Jacquard-Harnische
Die hochwertigen Harnische und das zugehörige Zubehör stellen das perfekte Bindeglied zwischen der Jacquardmaschine und den Kettfäden der Webmaschine dar.
UNIVAL 100 Jacquardmaschine
Frei programmierbare Jacquardmaschine für die anspruchsvollsten technischen Gewebe mit 3D-Webverfahren.
LX PRO Jacquardmaschine
Die elektronische Jacquardmaschine Stäubli LX PRO ist für das Weben von Frottee, Seidenstoffen, Tapisserien, Bekleidungsstoffen, Polster oder Autositzbezügen und technischen Geweben, in Formaten mit bis zu 7.680 Platinen, auf Luftdüsen-, Greiferwebmaschinen geeignet.
LXL PRO Jacquardmaschine
Die Stäubli LXL PRO Jacquardmaschine liefert exzellente Ergebnisse in nahezu allen Anwendungen, einschließlich OPW (one piece woven) Airbag-Gewebe, und auf allen Arten von Luft-, Greifer- und Wasserdüsen-Webmaschinen mit bis zu 14.336 Platinen.
LXXL PRO Jacquardmaschine
Die elektronische Jacquardmaschine Stäubli LXXL PRO ist ideal für das Weben von Seidenstoffen, Gobelin, Bekleidungsstoffen und Polsterstoffen auf Greiferwebmaschinen, mit bis zu 25.600 Platinen .