Die elektronische Jacquardmaschine Stäubli LXL PRO ermöglicht ausgezeichnete Ergebnisse beim Weben von Frottiergeweben, Bekleidungsstoffen, Gobelin & Seidenstoffen, Autopolsterstoffen sowie technischen Geweben, und dies auf allen Luftdüsen-, Greifer- und Wasserdüsenwebmaschinen.
Diese Jacquardmaschinen und unsere Webgeschirre sind perfekt aufeinander abgestimmt und können präzise an die Webmaschine angepasst werden, um eine optimale Einstellung zu erreichen.
Die LXL PRO Jacquardmaschine ist für hohe Lasten bei beträchtlichen Geschwindigkeiten optimiert, wie sie z.B. beim Weben von technischen Geweben, wie z.B. OPW Airbags (one piece woven airbags) erforderlich sind.
Die Maschine verfügt über mehrere Innovationen, die zur Energieeinsparung beitragen:
| TYPENMERKMALE/MODELL | LXL PRO |
|---|---|
Einsatzbereich | Alle Arten von Webmaschinen (Greifer-, Lüftdüsen-, Wasserdüsen-Webmaschinen) |
Gewebeart | Alle Flach-, Frottier- und technische Gewebe |
Verfügbare Formate | 8.192 / 10.240 / 12.288 / 14.336 Platinen |
Antriebskonzept und Fachbildung |
|
Auslösung der Hakenbewegung | Stäubli MX PRO-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung |
Elektronische Steuerung | Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole TC8; mit der Webmaschine synchronisiert |