Die automatischen und sehr kompakten Werkzeugwechsler bieten zahlreiche Modulvarianten für verschiedene Komponenten der Medien-, Daten- und Energieübertragung wie Pneumatik, Vakuum und Kühlung, Signal- und Energieversorgung sowie Primärstrom.
Volle Flexibilität und höhere Kapazitätsauslastung für Ihren Automatisierungsprozess
Optimale Wirtschaftlichkeit durch ein modulares Produktkonzept
Hervorragende Produktivität bei höchster Präzision
Einfachste Integration, sofort nutzbar und ständig erweiterbar
| Roboter Modell | Befestigungs-lochkreis (PCD): | Traglast & PCD kompatibel: | Im Falle höherer dynamischer Roboterbelastungen ist eine Nachrüstung möglich auf: | |||||
TS2-40 | TS2-60 | TS2-80 | ![]() TS2-100 | 40 mm | MPS 010 / 15 Nm | ![]() MPS 025 / 34 Nm | ||
![]() TX2-40 | ![]() TX2-60 | ![]() TX2-60L | 31.5 mm | ![]() MPS 015 / 15 Nm | ![]() MPS 025 / 34 Nm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ||
![]() TX2-90 | ![]() TX2-90L | ![]() TX2-90XL | 50 mm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ![]() MPS 055 / 145 Nm | |||
TX2-140 | ![]() TX2-160 | ![]() TX2-160L | 50 mm | MPS 035 / 80 Nm | MPS 055 / 145 Nm | ![]() MPS 080 / 286 Nm | ||
![]() TX200 | ![]() TX200L | 100 mm |
MPS 130 / 900 Nm | ![]() MPS 260 / 2500 Nm | ![]() MPS 631 / 5000 Nm | |||
![]() TX2-200 | ![]() TX2-200L | 125 mm | ![]() MPS 260 / 2500 Nm | ![]() MPS 631 / 5000 Nm | ||||
Jean-Christophe PRIOUX, MPS Activity Manager für Stäubli Fluid Connectors, erklärt die Vorteile von Werkzeugwechslern, um eine optimale Produktivität eines Roboters zu gewährleisten.
Als weltweiter Marktführer entwickelt Stäubli Schnellkupplungssysteme für alle Arten von Flüssigkeiten und elektrischen Energien, die die Anforderungen der Industrie in den meisten Branchen erfüllen. Schnellkupplungen, Multikupplungsplatten, Roboter-Werkzeugwechsler und Quick Mold Change Lösungen für Kunststoffe sind darauf ausgelegt, Kosteneffizienz und Sicherheit für den Bediener zu gewährleisten.