Messleitung SASK-4N-F10

Hochflexibel. Eine Seite stapelbarer Ø 4 mmLamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung, speziell für den Anschluss an elektrische Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Andere Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, z. B. zum Aufstecken von Prüfspitzen oder Abgreifern.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/strom

Leitung

 

66.1048-*

SASK-4N-F10

600 V, CAT II/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.