- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Grâce à sa gamme étendue et polyvalente de machines Jacquard, Stäubli permet aux tisserands d'obtenir une qualité de tissu exceptionnelle et une efficacité de production élevée.
Des tissus plats, tissus éponge, tapis, velours et tissus étroits jusqu'aux textiles techniques les plus avancés, y compris les tissages 3D utilisant des fibres de verre ou de carbone, Stäubli propose des solutions pour toutes les applications. Les formats vont de 80 à 51 200 crochets (en combinant deux machines Jacquard), assurant la flexibilité pour répondre aux divers besoins de production.
Grâce aux machines Stäubli, nos clients bénéficient des technologies intégrées les plus avancées. Ce succès éprouvé mondialement découle d'une synergie puissante entre la recherche et le développement continus ainsi que l'expertise approfondie que Stäubli a cultivée depuis plus d'un siècle dans l'industrie du tissage. Optez pour les solutions Jacquard de Stäubli – une technologie du leader mondial dans la formation de foule – et commencez à créer des produits exceptionnels
La transmission fiable de données au sein du système de sélection des crochets est une caractéristique clé de nos machines Jacquard. Le système de contrôle électronique de l'ensemble de la gamme Jacquard PRO de Stäubli a été repensé afin de minimiser le nombre de connecteurs tout en assurant un flux de données exceptionnellement stable. L'architecture de l'électronique garantit une transmission de données précise et vérifiée, même pendant le tissage à haute vitesse d'applications complexes telles que les saris, le damassé africain, le tissu éponge, les airbags, ou les tapisseries.
L'accessibilité de la gamme de machines Jacquard compactes PRO a été considérablement améliorée, facilitant plus que jamais la maintenance. Chaque module est maintenant clairement identifié par un voyant LED, tandis que le contrôleur Jacquard fournit des informations détaillées sur l'état. Les modules MX PRO, combinés avec l'électronique NOEMI et la nouvelle génération d'alimentation électrique, contribuent à une réduction substantielle de la consommation d'énergie