Les harnais Stäubli sont l’interface parfaite entre la machine Jacquard et les fils de chaîne du tissu, pour tous les types d’applications allant de la haute vitesse aux charges lourdes, avec des largeurs de tissage allant jusqu’à 5 mètres et un nombre de fils d’arcade compris entre 2 000 et 52 000.
Les harnais configurés selon les spécifications des clients sont réalisés avec des composants de haute qualité et sont conçus pour répondre à tous les besoins de la production et ils permettent la fabrication de pratiquement tous les types d’articles : soierie, doublure, étiquettes, habillement, ameublement, linge de table, draps, velours, tissus éponge et tapis.
TYPE | LIAISON | LISSES | VITESSE | APPLICATION |
---|---|---|---|---|
GA500 | LANCIA | Standard | Vitesse ≤450 | Machines à tisser à lances et à projectiles |
GA1000 | VOLGA / COBRA | Standard | Vitesse ≤600 | Machines à tisser à jet d’air, à lances et à projectiles |
GA2000 | VOLGA / COBRA | Standard | Toutes les vitesses | Machines à tisser à jet d’air * |
HESTA | TINA | Stäubli | Toutes les vitesses | Machines à tisser à jet d’air, à lances et à projectiles |
* Obligatoire pour African Damask, airbag et Siège auto