Les mécaniques d’armures fondamentales de Stäubli sont des machines de haute performance, imaginées et construites sur la base de nombreuses années d'expérience et de recherche intensive dans la technologie de la formation de la foule. Leur construction extrêmement robuste, avec un châssis monobloc et des matériaux de la plus haute qualité, garantissent une fiabilité exceptionnelle et une très longue durée de vie. L'entretien et les réglages, tels que le changement de motif d'armure, sont extrêmement faciles à réaliser.
Les mécaniques d’armures fondamentales Stäubli sont parfaitement adaptés au tissage de diverses armures simples sur des métiers à tisser à jet d'air et à lances.
En tant que fabricant de systèmes complets d’ouverture de la foule, Stäubli propose également de nombreux composants, tels que la transmission aux cadres et les attaches rapides. La transmission adaptée permet des ajustements simples et précis de la position et de l'ouverture de la foule, et facilite le remplacement rapide des cadres.