- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Pour répondre aux exigences spécifiques des industries de l’injection plastique, des composites et du moulage sous pression, Stäubli a développé une plaque manuelle, équipée des nouveaux raccords rapides HTI. Cette plaque est adaptée aux applications de régulation avec des hautes températures, jusqu’à 300 °C.
Son levier de commande permet une connexion rapide de toutes les énergies, en toute sécurité et de manière centralisée. Cette solution sans joint dans la veine fluide ne nécessite pas de maintenance importante. Ainsi, les plaques manuelles haute température HTM constituent un véritable atout dans ce type d’environnement industriel.
Connexion centralisée des fluides pour les applications de régulation thermique
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres spécificités |
| Fluides caloporteurs |
| 2 types de joints disponibles sur les abouts : fluorocarbone (JV) ou perfluorocarbone (JK). |
*selon modèle et conditions d'utilisation