Raccords rapides haute température HTI

En réponse aux exigences de l'injection plastique, Stäubli a développé le HTI, un raccord résistant à des températures jusqu'à 300°C.

Les raccords rapides HTI répondent aux règles de sécurité les plus sévères et bénéficient d'un système de verrouillage double action. Ce raccord rapide, ne nécessite aucun entretien spécifique et ne comporte pas de joint dans la veine fluide.

Il est particulièrement adapté pour la régulation de température dans de nombreux secteurs industriels : injection plastique, métallurgie (moulage mécanique, fonte et acier), verre, composites, moulage sous pression de l'aluminium et du magnésium...

 

APPLICATIONS

Connexion des circuits de thermorégulation haute température, en particulier sur les presses à injecter et pour le moulage sous pression

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 09 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

Fluides caloporteurs

Acier inoxydable

2 types de joints : fluorocarbone ou perfluoré

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres