Douilles SBCR10-4...-39

Rigides, Ø 4 mm, droites, destinées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide, destinées à la confection de cordons de mesure. 
Raccordement à sertir.

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

 

66.2052-*

SBCR10-4N-39

1000 V, CAT II/19 A
600 V, CAT III/19 A

max. Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Ni

66.2053-*

SBCR10-4A-39

1000 V, CAT II/19 A
600 V, CAT III/19 A

max. Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.