- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Stäubli propose une gamme complète de tuyaux flexibles dédiée aux applications soudages oxy-gaz. Ces flexibles sont conformes à la norme ISO 3821 et répondent à l’ensemble des exigences de sécurité. De couleur différente selon le type de gaz véhiculé, ils permettent également une identification visuelle des circuits.
Oxygène, acétylène et autres alimentations en gaz combustibles sur les lignes de soudage.
Caractéristiques techniques | Gaz | Autres caractéristiques |
Diamètre intérieur du tuyau (mm) : de 6 à 10 |
| Version Jumeflex : les tuyaux oxygène et acétylène sont solidaires pour des manipulations plus aisées et une meilleure organisation du poste de travail. |
*selon modèle et conditions d'utilisation