- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Montés sur la tuyauterie, ils permettent la connexion rapide des flexibles côté bouteilles ou réseau et côté chalumeau. Ces raccords sont également utilisés pour la réalisation de rallonges. Les clés-serrures de forme géométrique des profils suppriment tout risque d’interversion des circuits. La fonction raccord rapide permet de connecter et de déconnecter les flexibles en un seul geste et la distribution des gaz est automatiquement stoppée à la déconnexion.
Connexion rapide des lignes oxygène, acétylène ou tout autre gaz combustible lors des applications de soudage.
Caractéristiques techniques | Gaz | Construction | Autres spécificités |
Pression maximale admissible* :
|
|
| Disponible en version gros débit. |
*selon modèle et conditions d'utilisation