Abouts de sécurité pour la connexion des chalumeaux sur les lignes de soudage

Les abouts SUPER-PARFLAM montés sur chalumeau intègrent deux dispositifs de sécurité intégrés afin de protéger les utilisateurs des retours de gaz lent et des retours de flamme explosifs.

Les clés-serrures de forme géométrique des profils suppriment tout risque d’interversion des circuits. Grâce à la fonction raccord rapide, ces solutions de connexion permettent de changer d’outil simplement et rapidement

Un seul geste suffit pour connecter et déconnecter les lignes et la distribution des gaz est automatiquement stoppée à la déconnexion.

APPLICATIONS

Connexion rapide au chalumeau des lignes oxygène, acétylène ou tout autre gaz combustible.

Caractéristiques techniquesGazConstructionAutres spécificités

Pression maximale admissible* :

  • 12,5 bar pour ligne oxygène
  • 1,5 bar pour ligne acétylène
  • 3 bar pour autres gaz combustibles

 

  • Oxygène (PSO) – bleu
  • Acétylène (PSA) – rouge
  • Autres gaz combustibles (PSP) – jaune
  • About de raccordement : acier trempé au chrome
  • Corps de sécurité SUPER-PARFLAM : alliage léger anodisé
  • Raccordement à visser : laiton

Disponible en version gros débit.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres