Raccord rapide sans égoutture SPM pour remplissage d’huile

La conception antipollution à faces planes des raccords rapides SPM élimine tout risque de déversement d’huile sur la voiture ou sur le sol du stand pendant la course. Le dispositif « homme mort » apporte une sécurité supplémentaire. Grâce à sa fixation entièrement intégrée au carter, le raccord SPM est également une pièce embarquée très légère qui s’adapte facilement à tout type de véhicule.

APPLICATIONS

Remplissage d’huile moteur pendant les courses (autos et motos)

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 8 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 8

Huile moteur

  • Raccord : acier inoxydable et aluminium
  • About : acier inoxydable et laiton

Version avec about équipé d'une bouteille (500 ml)

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres