TECHNOLOGIE MULTILAM

Le MULTILAM flexo combine performances de pointe et économies

Le MULTILAM flexo de type ML-CUX est un MULTILAM bicomposant prévu pour des solutions de contact à haute puissance complexes. Sa conception unique combine de manière optimale des propriétés électriques et mécaniques, ce qui se traduit par une excellente capacité de transport du courant, alliée à une grande flexibilité et à un montage facile, même dans des broches et douilles à large diamètre. Une grande déformation du ressort basée sur un principe d’étirement permet des tolérances et un désalignement élevés et offre des avantages décisifs pour l’utilisation et la fabrication de solutions de contact. La ML-CUX répond aux exigences des clients en matière de compacité, de haute densité de puissance et de réduction du coût total de possession (TCO). Il garantit un transfert d’énergie durable, fiable et à faible déperdition.

 


ML-CUX, avec une capacité haute de transport de courant et grande compensation de tolérance pour les hautes demandes et les solutions compactes. Simple montage, varié et  économique.


Avantages
  • Une densité de puissance très élevée qui permet d’obtenir des solutions de connexion économes d’un point de vue encombrement comme financier
  • Capacité très élevée en matière de transport de courant de court-circuit
  • Une tolérance et une compensation de désalignement très élevées
APPLICATIONS
  • Des solutions de contact très exigeantes
  • Connecteurs à courant élevé, par exemple dans la Transmission et distribution de puissance (PTD)
  • Des connecteurs nécessitant une tolérance élevée et une compensation de désalignement
  • Disjoncteurs, sectionneurs et connecteurs de barres conductrices
  • Contacts d’embrochage, coulissant tournant
  • Solutions de contact dynamiques et statiques
  •  
Principales caractéristiques
  • D’excellentes propriétés électriques et mécaniques
  • Des cycles d’embrochage élevés
  • Assemblage dans une rainure droite économique
Design
  • Lamelles en cuivre fixées à la bande en acier inoxydable
  • Cuivre et acier inoxydable
  • Placage argent
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MULTILAM flexo

ML-CUX

Plage de diamètre

> 40 mm

Largeur

18.7 mm

Intensité assignée

120 A d’une unité périodique

Courant de court-circuit (1s)

2 200 A d’une unité périodique

Résistance au courant de crête

5 600 A d’une unité périodique

Cycles d’embrochage

10 000

Température de fonctionnement

150°C