Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Halı, kadife ve teknik kumaşlar için LX 2494 Jakar makinesi

Her türlü dokuma makinesinde halı, kadife ve teknik kumaş dokuma işleri için ideal çözüm olan Stäubli LX 2494 elektronik Jakar makinesi, etkileyici ve zarif kaldırma mekanizmasıyla ağır kumaş dokuma işlerinde yeni olanaklar sunmaktadır. Stäubli M6T 3 pozisyonlu modül prensibi, son derece kompakt bir makine tasarımı ortaya çıkarmanın yanı sıra makinenin performans potansiyelini açığa çıkarmada önemli bir rol oynamaktadır.

LX 2494 Jakar makinesi minimum bakımla uzun yıllar günlük kullanımda hizmet verebilecek şekilde tasarlanmış son derece sağlam, aşınmaya karşı dayanıklı bir makinedir.

AVANTAJLAR
  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Çok ağır kumaşlara uygundur
  • Titreşimsiz hassas kinematikler
  • Jakar makinesi gövdesine tam entegre güç kaynağı
  • Düşük sürtünmeli bileşenler sayesinde daha az enerji tüketimi
  • Makine ayarı için bileşenlere güvenli ve kolay erişim imkanı
  • Ömür boyu yağlama gerektirmeyen rulman yatakları
  • Toz girişini önleyen ve maksimum kullanım ömrü sağlayan optimize edilmiş sızdırmazlık
  • Servis ömrünü uzatmak ve enerji tüketimini azaltmak için optimize edilmiş havalandırma

ÖZELLİKLER / MODEL

LX 2494

Kullanım alanı

Halı, kadife, teknik tekstil dokuma makineleri

Uygun olduğu kumaş tipleri

Her türlü ağır kumaş

Mevcut formatlar

6.720 çengel (24 modüllü 280 sıra)

8.448 kanca (24 modüllü 352 sıra)*

Tahrik sistemi ve ağızlık oluşumu

  • Çift kaldırmalı açık ağızlıklı Jakar makinesi
  • Karşıt kamlar ile kontrol edilen koaksiyal şaft sistemi
  • Ağızlık geometrisinin hassas ayarı

Çengel seçimi

QUICK LINK bağlantılı Stäubli M6T modülü

Elektronik kontrol

Dokuma makinesiyle senkronize bağımsız Stäubli JC7T kontrol ünitesi

* 4 makine birleştirilerek 33.792 çengele kadar formatlar elde edilebilir

Temel özellikler

Stäubli size ayrıca şunları sunar...