Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 560 UNIVERSAL HALI DOKUMA MAKİNESİ

ALPHA 560 UNIVERSAL halı dokuma makinesi, 5,3 m dokuma genişliğine kadar çeşitli boyutlarda ve çeşitli özelliklerde halılar dokuyan halı üreticileri için geliştirilmiştir.

Bu halı dokuma makinesi, günümüz sektöründe hızlı tasarım değişikliklerine ve sofistike dokuma yapılarına duyulan ihtiyacı karşılamak için Stäubli tarafından özel olarak tasarlanmıştır. ALPHA 560 UNIVERSAL halı dokuma sistemi kolay iplik işleme, kompakt tasarım, yüksek operasyonel güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü gibi önemli avantajlar sağlar.

Sistemin olağanüstü esnekliği ve üretkenliği tüm halı fabrikalarının işini kolaylaştırarak verimli bir üretim prosesi elde etmelerine yardımcı olmaktadır.

    Halı dokuma makinesinin avantajları
    • 8 çerçeveli bir makinede iki ve üç noktalı teknik kullanılarak maks. 92 renk kombinasyonu elde edilebilir.
    • Tarak sıklığına bağlı olarak en fazla 16 renk kullanılabilir.
    • Düşük, orta ve yüksek sıklıklı halılar üretilebilir.
    • Dört Jakar makinesi bir arada kullanılarak maks. 33.792 hav ipliği elde edilebilir
    • Sistem olağanüstü bir operasyonel güvenilirlikle kesintisiz olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır
    Halı dokuma makinesiyle uygulama
    • Kesik hav
    • Kesik havlı ve düz kumaşlar
    • Zemin deseni oluşturma
    • Atkı deseni oluşturma
    • Ters Çevrilmiş
    • Sisal
    • Yüksek hav
    TEMEL ÖZELLİKLER

    FONKSİYON

    ALPHA 560 UNIVERSAL

    Rapier prensibi

    Üstten devirli, doğrudan tahrik teknolojisine sahip çift rapierli sistem

    Atkı atmaAerostatik kılavuzlu rijit rapier, rapier çubuklarının hizmet ömrünü uzatır
    Çoklu Atkı SeçimiMaks. 2x6 atkı kanalına kadar zengin desen olanakları

    Hav ipliği için ağızlık açma

    Jakar makinesi LX2493, dört makine bir arada kullanılarak maks. 33.792 hav ipliği elde edilebilir

    Zemin çözgüsü için ağızlık açma

    Maks. 12/16 çerçeveli elektronik kontrollü armür

    Çözgü gerginlik kontrolü2 katlı çözgü levendi standı eşit çözgü gerginliğini destekler; kompakt yapısı optimum kullanım, kullanım kolaylığı ve hızlı kurulum sağlar 
    İplik ayırma alanıDahice tasarlanmış iplik ayırma alanı çözgü ve hav iplikleri için mükemmel bir görünürlük sağlar
    Hav ipliği kesimiDişli tahrik kayışı tarafından etkinleştirilen kesici bıçak, çift taraflı bileme ünitesiyle eşit hav yükseklikleri sağlar
    Halı çekmeYüksek iğne sıklıklı, tamamen metal uzun ömürlü iğne makaraları hassas halı sırtlarında bile halıların nazik bir şekilde işlenmesini sağlar
    Sistem Kontrolü1 adet merkezi kontrolör, kalıcı durum ekranı

    Stäubli size ayrıca şunları sunar...