Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 500 LEANTEC

ALPHA 500 LEANTEC halı dokuma makinesi, shaggy halı, suni çim veya baskı işlerinde kullanıma yönelik ham kumaş üreten dokumacılar için özel olarak geliştirilmiş bir makinedir. Bu makinenin kaliteli bileşenleri, yüksek üretim hızı sağlamanın yanı sıra doğal veya sentetik lifli eğrilmiş iplikler, şeritler ve ipliklerin işlenmesine olanak verir. Uygulama gereksinimine göre bu makinenin tek veya iki rapierli modelleri mevcuttur.

    Avantajlar
    • Servo kontrollü şaft makinesinin esnek ve hassas bir şekilde programlanabilmesi sayesinde en yüksek kalitede üretim imkanı.
    • Tek bir merkezi kontrol istasyonu sayesinde kullanım kolaylığı.
    • Yüksek üretkenlik.
    Uygulamalar
    • Kesik hav
    • Yüksek hav
    • Shaggy
    • Suni çim

    TEMEL ÖZELLİKLER

    ALPHA 500 LEANTEC

    Çalışma prensibi

    Üstten devirli, doğrudan tahrik teknolojisine sahip tek veya çift rapierli sistem

    Kontrol

    1 adet merkezi kontrolör

    Zemin çözgüsü için ağızlık açma

    UNIVAL 500T servo kontrollü armür

    Hav çözgüleri için ağızlık açma

    UNIVAL 500T servo kontrollü armür

    BakımMerkezi, sıvı soğutmalı

    Stäubli size ayrıca şunları sunar...