Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Teknik kumaşlar için S2688 ve S4080 armür

Stäubli, her türlü teknik kumaşın üretiminde kullanıma uygun armürler ve eksantriklerden oluşan eksiksiz bir ürün portföyü sunmaktadır. Tamamen özelleştirilebilen ürün çözümlerimiz tüm spesifik gereklilikleriniz doğrultusunda yapılandırılabilir.

S2688 rotatif armür

Bu yüksek performanslı, elektronik kontrollü, açık ağızlıklı armür Stäubli'nin döner mekanizma prensibine göre çalışmaktadır. Dokuma makinesinin sağ veya sol tarafına ya da üst veya alt tarafına konumlandırılabilir.

Aşağıdaki modeller mevcuttur:

  • Yüksek hız için S2688 S modeli
  • Yüksek çözgü ipliği tansiyonu için S2688 RS
S4080 kapalı ağızlıklı armür

Bu elektronik olarak kontrol edilen kapalı ağızlıklı armür, filtreler, pres keçeleri, tel kumaş, kaplama için taşıyıcı malzemeler ve daha birçokları gibi her türlü teknik kumaşın üretimi için özellikle uygundur. Son derece kompakt bir tasarıma sahip olan bu armür aynı zamanda çok az bakıma ihtiyaç duyar, yüksek yük kapasitesine sahiptir ve hassas çerçeve hareketi sağlar. Yüksek dönüş hızlarında ve yüksek çözgü ipliği tansiyonlarında bile güvenilir ve sessiz çalışma sağlar.

Kompakt ve simetrik şekli sayesinde, dokuma makinesi üzerine çok çeşitli konfigürasyonlarda kurulabilir. S4080 armür, tüm kaldırma hareketi boyunca üst veya alt ağızlık konumundaki çerçeveleri algılayabilen bir elektronik izleme cihazıyla donatılabilir.

ÖZELLİKLER / MODEL

S2688 ROTATİF ARMÜR

S4080 KAPALI AĞIZLIKLI ARMÜR

Uygulama alanı

Formasyon elekleri başta olmak üzere teknik kumaşlar

Kağıt üretim makineleri için ıslak keçeler, dikişli keçeler ve kurutma keçeleri başta olmak üzere teknik kumaşlar

Gövde boyutu / açıklık

  • S2688 S: 20 mm ayak genişliğiyle en fazla 28 kaldırma ünitesi veya alt hareket grubunda 10 mm ayak genişliğiyle en fazla 56 kaldırma ünitesi için çift kafalı model
  • S2688 RS: Maks. 20 kaldırma ünitesi
  • 20 mm ayak genişliğiyle maks. 24 kaldırma ünitesi
  • 16 mm ayak genişliğiyle maks. 30 kaldırma ünitesi
  • Talep üzerine diğer açıklık ölçüleri mevcuttur

Stäubli size ayrıca şunları sunar...