BAŞARI HİKAYESİ

Teknolojinin değişen yüzü

Araçlar için kompozit dış parçaların geliştirilmesi bilgisayar sistemleri üzerinde gerçekleşirken, üretime hala el emeği hakimdir. Avusturyalı bir üretici robot işlemeye geçiş yaptı ve sonuçlardan çok memnun.

MÜŞTERİ AVANTAJLARI

  • İşlem sürelerinde önemli azalma
  • Karmaşık mekanik makinelerin ortadan kaldırılması
  • Yeni model çeşitlerinin hızlı bir şekilde öğrenilmesi
  • İşlemede sınırsız esneklik

GÖREV

Binek otomobiller için ön ve arka rüzgarlık imalatı

Taşıt endüstrisi için kompozit dış parçaların geliştirilmesi bilgisayar sistemleri üzerinde gerçekleşirken, üretime hala el emeği hakimdir. Avusturyalı bir plastik ve kompozit parça üreticisi, robot işlemeye geçiş yaptı ve sonuçlardan çok memnun.

Hörsching'deki Polytec Car Styling, kompozit malzemelerden yapılmış hem küçük serileri hem de orijinal dış parçaları kavramsallaştırmak, geliştirmek ve üretmek için otomotiv endüstrisindeki müşterilerle birlikte çalışır. Hizmetleri arasında tasarım, CAD mühendisliği, model ve alet yapımı, üretim ve gerekli tüm lojistik yer almaktadır.

Binek otomobiller için ön ve arka rüzgarlıkların işlenmesi, geleneksel bir teçhizatta yoğun bir el emeği gerektirirken, bir robot hücresi artık aynı işi yapmanın başka yolları olduğunu göstermiştir. Faaliyete geçtiğinden bu yana, tanınmış spor otomobil üreticileri için ön apronların üretildiği tesis, kompozit parçaların işlenmesinde standartları belirlemiştir.

ÇÖZÜM

Robot işleme ve manuel çalışma uyum içinde

Stäubli'nin altı eksenli TX200 robotu , istenen esneklik seviyesine katkıda bulunur. Bu çok yönlü endüstriyel robot, çeşitli dış parçalarda frezeleme, delme ve taşlama işlerini üstlenebilir. Stäubli makinesi ile kompozit parçalar tek geçişte hızlı bir şekilde, düşük maliyetle ve yüksek hassasiyetle işlenebilir.

Ancak TX200 sadece hızlı ve doğru olmaktan çok daha fazlasıdır. Tozlu koşullarda çalıştığı için, kapsüllü tasarım ona mutlak güvenilirlik avantajı sağlar. Ek olarak, 2,2 metre menzile sahip altı eksenli makine, tüm görev yelpazesini yerine getirme yeteneğine sahiptir.

Robot hücresi, TX200'ün mevcut iş için gerekli olan uç efektörü topladığı otomatik bir takım değiştirme istasyonu ile donatılmıştır. Ön apron için üretim sürecinin bireysel aşamaları, deliklerin delinmesi, kesilen bölümlerin frezelenmesi ve yüzeyin mekanik aktivasyonu ile boyamaya hazırlanmasıdır. Robot, karmaşık görev dizisini sadece birkaç dakika içinde yüksek hassasiyetle gerçekleştirir.

MÜŞTERİ KULLANIMI

Daha hızlı, daha esnek, daha karlı

Model ve kalıp yapımında geleneksel çalışma şekli ile yapılan bir karşılaştırma, bu teknolojik ilerlemenin avantajlarını göstermektedir. Geçmişte ön önlüklerin üretiminde kullanılan mekanik düzeneğe bir bakış, robot işlemedeki farkı anında ortaya koymaktadır. Üstten kazıyıcıdan el tipi elektrikli matkaba kadar toplam 8 elektrikli alet, ayrıntılı makinenin etrafında gruplandırılmıştır. Operatör, ilgili aleti veya makineyi kullanarak sürecin her bir adımını sırayla gerçekleştirmek zorundaydı.

Robotun gelişi, otomasyona doğru önemli bir adıma işaret ediyor. Plan, manuel müdahaleyi nispeten erişilemeyen alanların işlenmesi ile sınırlamaktır. Polytec'te, ne pahasına olursa olsun tam otomasyon politikası izlemiyorlar, bunun yerine mantıklı olan yerlerde bunu uygulamaya koyuyorlar. Manuel giriş ve otomatik robot işlemenin bu karışımı, mükemmel esneklik ve üretkenliği garanti ederek karlılığı kaliteyle başarılı bir şekilde birleştiren hibrit bir çözüm oluşturur.

Stäubli TX200'ün kullanımı, model varyantına bağlı olarak yalnızca işleme için harcanan süreyi en az yüzde 30 oranında kısaltır. Konvansiyonel bir makine inşa etme ihtiyacının ortadan kaldırılmasıyla daha fazla zaman tasarrufu sağlanır: Robota yeni bir model varyantını öğretmek, daha önce yeni bir makinenin inşası için gerekli olan günlerce süren süreye kıyasla birkaç saatlik bir meseledir. Geçmişte genellikle aletlerde ve fikstürlerde emek yoğun değişikliklere yol açan müşteri tarafından yapılan bileşen değişiklikleri bile artık birkaç fare tıklamasıyla robot kontrol paneline programlanabilir.