MPS 035, küçük taşıma kapasiteli uygulamalar için tasarlanmış çok yönlü bir robotik takım değiştirme sistemidir. Bu orta sınıf takım değiştirici, 35 kg'a kadar taşıma kapasitesi ve farklı ortam, veri ve güç aktarımı gereksinimlerine uyum sağlamayı kolaylaştıran kompakt, modüler bir tasarıma sahiptir.
Sistem, +/- 0,0015 mm'lik tekrarlanabilirlik ve sırasıyla 90 Nm ve 319 Nm'ye kadar maksimum statik ve dinamik momentleri işleme yeteneği ile etkileyici hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar. Robot adaptör flanşı, ISO 9409-1-50-4-M6 adım çapına sahiptir ve bu da onu çok çeşitli robotlar ve küçük yük taşıma uygulamaları ile uyumlu hale getirir.
MPS 035, 0,45 - 1,0 MPa çalışma basıncı aralığı ve 0 °C ila +50 °C çalışma sıcaklığı aralığı ile zorlu ortamlarda çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu sağlam takım değiştirici, küçük yükleri kolaylıkla taşıyabilecek hassasiyet, çok yönlülük ve güvenilirliğe sahip küçük bir sistem arayanlar için mükemmel bir çözümdür.
Projeleriniz ister bireysel ve kapsamlı gereksinimlere sahip olsun, ister hızlı bir çözüme ihtiyaç duysun, Stäubli'nin robotik takım değiştirici serisi, modüler ürün konsepti sayesinde tüm karmaşık talepleri hızlı bir şekilde karşılayabilir.
| MPS 035 Serisi | |
| Yükü | 35 kg |
| statik moment (Mx/My) | 80 deniz mili |
| statik moment (Mz) | 80 deniz mili |
| dinamik moment (Mx/My) | 280 deniz mili |
| dinamik moment (Mz) | 280 deniz mili |
| Çalışma basıncı | 0,45 - 1,0 MPa arası |
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +50 °C |
| Tekrarlanabilirlik | +/- 0,0015 mm |
| Yükseklik (birleşik) | 46 Milimetre |
| Hatve dairesi çapı (PCD) robot adaptör flanşı | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Modül yerleri | 6 |
Kişisel ve sistem güvenliği için sistem.