Parenteral ilaçların ikincil ambalajlanması büyük bir otomasyon uzmanlığı gerektirir. Uhlmann Pac-Systeme nasıl çalıştığını biliyor ve UPS 5 blister makinesinde Stäubli'nin son derece dinamik dört eksenli robotlarına güveniyor.
Her biri dört bileşenden oluşan ilaç setlerini farmasötik üretim gerekliliklerine uygun olarak nasıl paketliyorsunuz? Uhlmann Pac-Systeme'nin cevabı var: UPS 5 blister makinesiyle. Hijyenik kullanan sistem konseptleri Stäubli SCARA robotları döngü süresi açısından kritik taşıma süreçleri için modüler olarak ölçeklendirilebilir.
Parenteral daha iyidir: Bu, birçok ilaç için yol gösterici ilkedir. Bu, sindirim sistemi yoluyla "dolambaçlı yoldan" kaçınmak ve aktif bileşenleri, örneğin şırıngalar, kalemler ve diğer ilaç dağıtım cihazlarıyla doğrudan kan dolaşımına veya dokuya iletmek anlamına gelir.
Uhlmann Pac-Systeme, parenteral ürünler için mükemmel ikincil paketleme sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. İlaçları uygulamak için kullanılan enjeksiyon cihazları tipik olarak birkaç farklı bileşen içeren tek dozluk kabarcıklı paketlerde paketlenir. Uhlmann, bu formata uyum sağlamak için UPS 5 blister makinesini geliştirdi.
Bu makineler robotlara dayandığından Uhlmann, Stäubli'nin SCARA robotlarını kullanıyor. Bu hassas dört eksenli robotlar, çeşitli parenteral ürünleri UPS 5 tarafından oluşturulan kabarcıklara yerleştirir. Uhlmann'ın SyPro ve LiPro besleyicileri, ürünleri her istasyona teslim eder.
Uhlmann kısa süre önce, tek kullanımlık bir şırınga ve iki bileşenli bir aktif bileşenden oluşan bir ilaç seti üreten bir ilaç şirketine bugüne kadarki en uzun UPS 5'i tedarik etti. Bu nedenle her blister dört bileşen içerir: aktif bileşen 1 ile doldurulmuş bir şırınga, iki iğne ve bileşen 2 içeren bir şişe. Kombinasyonları, aktif bileşenin tek bir enjekte edilebilir dozunu üretir.
Uhlmann, üç Stäubli TS2-60 SCARA robotu kullanarak ve şu anda kullanılmayan ekstra bir robot istasyonunun eklenmesiyle maksimum esneklik sağlayarak bu paketleme zorluğunun üstesinden başarıyla geldi. Bu, sistemin gelecekte daha da karmaşık farmasötik ürünleri paketlemesini sağlayacaktır.
UPS 5'in ilk iş istasyonu blister boşluğunu üretir: Toplam 10 blister paralel olarak düzenlenir ve aşağıdaki robot istasyonlarına beslenir. İlk robot istasyonu, doldurulmuş şırıngaları kabarcıklara yerleştirmek için kullanılır. Son derece dinamik bir Stäubli SCARA TS2-60 robotu, dakikada 200 şırıngayı etkileyici bir şekilde güvenilir bir şekilde yerleştirir.
Üçüncü istasyonda, üçüncü bir TS2-60, ikinci bileşeni içeren şişeleri blistere yerleştirir. Burada şişeler bir besleyici üzerinde dik olarak taşınır ve toplama noktasında 90 derece döndürülür. TS2-60, bir seferde 10 şişeyi çıkarmak ve bunları aynı anda ilgili kabarcıklara yerleştirmek için vakumlu tutucusunu kullanır. Sonraki adımlarda, UPS 5 birleştirilmiş kabarcıkları otomatik görsel incelemeden geçirir, mühürler ve ardından delme istasyonunda ayırır. Kartonlama makinesine yalnızca mükemmel kabarcıklar aktarılır ve kartonlama makinesi bunları katlanır kutulara paketler.
Stäubli TS2-60 SCARA robotları iyi sebeplerden dolayı her istasyonda kullanılmaktadır: Bu tip robotlar özellikle ilaç üretiminde yaygındır. Üstün hijyenik tasarıma ek olarak, buradaki temel faktörler, döngü süresi spesifikasyonlarının karşılanmasına belirleyici bir katkı sağlayan yüksek hassasiyet, uzun hizmet ömrü ve etkileyici dinamiklerdir.
Sistem, kullanımı mümkün olduğunca basit ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Robot kontrolörü üst düzey Schneider PLC ile iletişim kurar ve insan-makine arayüzü olarak Uhlmann'ın ödüllü Smart Control operatör terminali kullanılır. Bir uygulama gibi sezgisel olarak çalıştırılabilir.