Stäubli Tekstil’in dokuma fabrikaları için sunduğu son teknoloji çözümlerini keşfedin.

30 Temmuz 2024


Stäubli Textile at CAITME 2024 in Tashkent

CAITME 2024 - Sharing our historic know-how of the textile industry in a booming market

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı ağırlamanın onurunu yaşadığımız ITMA 2023’ten bir yıl sonra Stäubli olarak ürün yelpazemizi 11-14 Eylül tarihlerinde Taşkent'te düzenlenecek CAITME'de, 4. Salonda F44-2 numaralı stantta sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Stäubli'nin  gelişmiş dokuma teknolojisi moda, ev tekstili, döşeme, otomotiv, güvenlik ve korunma ve imalat gibi birçok sektör için oldukça faydalıdır. Stäubli, yüzyılı aşkın  süredir dokuma endüstrisi için yüksek kaliteli sistemler geliştirmekte ve üretmektedir ve tekstil makineleri pazarında güçlü bir konuma sahiptir. Bu konum, sürekli devam eden müşteri memnuniyeti arayışı sayesinde kazanılmıştır.

Halı dokumacıları, değişen müşteri taleplerine ve pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt  verme imkanı sunan  son derece esnek ALPHA 580 UNIVERSAL halı dokuma makinesini keşfedecekler.

Ziyaretçiler, otomatik dokuma hazırlığının tüm  süreçlerini nasıl optimize edebileceğini keşfedecekler:

  • Kolay kullanım sunan ve çözgülerin mükemmel şekilde bağlanmasını sağlayan TIEPRO çözgü düğümleme makinesi sorunsuz dokuma başlangıcı sağlar.
  • Son teknoloji AWC 2.0 teknolojisine sahip SAFIR PRO otomatik tahar makineleri, gelişmiş algoritmalar, yazılımlar ve yüksek performanslı işlemciler kullanarak görüntü işleme ve veri analitiği yoluyla ölçülen verileri yorumlar. AWC 2.0, fabrikalara yenilikçi, olağanüstü ve benzersiz tasarımlar üretmek için genişletilmiş imkanlar sunar.

Kam hareketleri, armürler ve Jakar makinesi PRO serisi dahil olmak üzere Stäubli'nin ünlü ağızlık açma çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin:

  • Yüksek hızlı uygulamalar  için armür ve kam hareket aralıkları. Yeni e32g hareket grupları  ile birlikte armür makinelerimiz, maksimum üretkenlik isteyen çerçeveli dokuma fabrikaları için olmazsa olmazdır. S3200 armür makinelerinin tam entegre soğutma sistemi, optimize edilmiş ve düzenlenmiş termal kontrol, geliştirilmiş sıcaklık yönetimi, yeni bir yağ banyosu sistemi ve daha ağır yükleri kaldırma kapasitesiyle donatılmıştır.
  • PRO serimizdeki Jakar makineleri, NOEMI elektronik mimarisi ve TC8 kontrolör tarafından  yönetilen yenilikçi MX PRO modülüne sahiptir. Bu enerji tasarruflu Jakar makinesi, dokumacılara üstün  güvenilirlik ve kullanım kolaylığı vaat ediyor.

Son olarak, sürekli ve odaklanmış araştırmalar sayesinde Stäubli bugün, özellikle ağır endüstriyel tekstiller ve hafif uygulamalar için takviye kumaşları olmak üzere her türlü teknik tekstil için dokuma makineleri sunabilecek konumdadır.

Stäubli Grubu Hakkında

Stäubli dört bölümüyle uluslararası bir mekatronik çözüm sağlayıcısıdır: Elektrik Konnektörleri, Akışkan Konnektörleri, Robotik ve Tekstil. Çözümlerimizle farklı endüstriyel sektörlerdeki müşterilerimizin verimliliğini artırmasına imkan sağlıyoruz. Başlangıçta 1892’de Zürih’in Horgen bölgesinde küçük bir atölye olarak kurulan Stäubli, günümüzde Pfäffikon, İsviçre’deki genel merkezinden yönetilen, 4 kıtada, 28 ülkede toplam 6.000 çalışan ile faaliyet gösteren uluslararası bir gruptur.