ABD merkezli Arcadia Aerospace Industries, havacılık sektörüne son teknoloji denetim çözümleri sunuyor. Şirket, karbon fiber, kompozit, laminat ve yapısal bileşen pazarlarına değerli bir katkı sağlayan gelişmiş enstrümantasyon ve otomatik sistemler geliştirmiştir.
Arcadia Aerospace, yaklaşık 100 DC elektrik bağlantısı, 8 veri bağlantısı, 3 yüksek akışlı valfli akışkan bağlantısı ve yüksek güçlü AC elektrik bağlantısı gerektiren robot tabanlı bir tahribatsız muayene sistemi geliştirmekle görevlendirildiğinde, üstesinden gelmesi gereken birçok zorlukla karşı karşıya kaldı:
Bu zorlukların üstesinden gelmek, otomatik bir robot takım değiştiricinin kullanılmasını gerektirecektir, ancak seçilen herhangi bir ünitenin, gereken karmaşık bağlantıyı sağlamak için birden fazla modülü entegre edebilmesi gerekecektir.
Piyasadaki tek anahtar teslim çözüm
Robotik takım değiştirme sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesinde dünya çapında önde gelen bir teknolojik öncü olarak tanınan Stäubli, Arcadia Aerospace'den otomatik takım değiştirme sisteminin konfigürasyonuna yardımcı olması için başvurdu. Bu çözümün TX200 robotlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olması ve aynı zamanda bu uygulamanın karmaşık gereksinimlerini ele alması gerekecektir.
Bu zorlu uygulamanın çözümü, Stäubli'nin özel, uygulamaya özel çözümlerin yapılandırılmasına ve oluşturulmasına izin veren özelleştirilmiş seçeneğine dayanmaktadır:
Stäubli'nin bu projedeki işbirliğinin sonucu, yalnızca tüm uygulama gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp aynı zamanda geleneksel UT, lazer tarama ve flaş termografi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok farklı test prosedüründe kullanılmasına izin verme esnekliğine sahip tek bir tedarikçiden özelleştirilmiş bir anahtar teslim çözümdür.
Takım değiştirme süresinde neredeyse %100 azalma
Tek bir kompakt pakette birden fazla teknolojiye sahip olma yeteneği, testi tamamlarken daha küçük bir takım değiştirici ayak izi ile sonuçlanmıştır.
Yerden tasarruf etmenin yanı sıra, otomatik takım değiştiricinin kullanılması robot hücresindeki verimi katlanarak artırdı. Otomatik takım değiştiriciyi sistemlere entegre etmeden önce, müşterilerin çeşitli test teknolojileri arasında geçiş yaparak zaman alıcı bir manuel süreç gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Manuel değiştirme işlemi 30-60 dakika arasında sürerken, otomatik takım değiştirici kullanılarak aynı geçişin tamamlanması yalnızca 30-60 saniye sürer. Stäubli Fluid Connectors, Stäubli Robotics ve Stäubli Electrical Connectors arasındaki sinerji, Arcadia Aerospace için muazzam bir değer sağladı:
Arcadia Havacılık ve Uzay Sanayii, 2008 yılında, yüksek kalite, ileri teknikler ve üstün müşteri hizmetleri felsefelerini etkin bir şekilde kullanarak havacılık endüstrisine son teknoloji denetim çözümleri sağlama misyonuyla kurulmuştur. AAI'nin önde gelen havacılık ve uzay kompozit denetim teknolojisi ekibi, havacılık ve endüstri liderlerine denetim, mühendislik, kalite ve özel proses üretimindeki gelişmiş metal ve kompozit malzeme zorluklarına uygun maliyetli, zaman açısından verimli ve üstün kaliteli çözümler sunmak için tescilli teknoloji ve kapsamlı havacılık uzmanlığından yararlanır.
Mark Papa