- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
PVC veya silikon izolasyonlu son derece esnektir. Bir ucu yaylı MULTILAM ile Ø 4 mm test probu, diğer ucu sert yalıtım manşonlu dik açılı Ø 4 mm MULTILAM tapalı. Koruyucu kapak ile birlikte verilir.
Takılabilir aksesuar XDK-1033P
Sipariş numarası | Tür | Anma gerilimi/akımı | Kurşun | |
---|---|---|---|---|
XPF-484 Serisi | 1000 V, CAT II / 20 A | PVC 1,0 mm² | Ni | |
XPS-484 Serisi | 1000 V, CAT II / 20 A | SIL 1,0 mm² | Ni |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.