TEST PROBU SPP2-S

Konik, paslanmaz çelik sert iğne ile. Her iki tarafta pahlı kolu koruması. Sapta Ø 2 mm sert soket, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 2 mm fişleri kabul eder. Koruyucu kapak ile birlikte verilir.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

24.0239-*

SPP2-S

1000 V, CAT III / 1 A

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.