Ø 4 mm, yaylı MULTILAM ile. Yuvarlanmayı önlemek için korumayı bir tarafta düzleştirin. Ayrıca probların yan yana yakın bir şekilde takılmasına izin verir. İzolatörde Ø 4 mm sert soket, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder. Koruyucu kapak ile birlikte verilir.
Sipariş numarası | Tür | Anma gerilimi/akımı |
|---|---|---|
PP-115/4 Serisi | 1000 V, CAT II / 32 A |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.