Sigortalı test uçları SAK-4N-... 10-İLF

Entegre yüksek kesme kapasiteli sigortalara sahip test uçları, IEC / EN 61010-031'e göre 1000 V, CAT IV için tasarlanmıştır ve sigorta korumalı ölçümler için Ø 4 mm standart güvenlik problarının ve test klipslerinin kullanımına izin verir. Sigortayı değiştirmek için, iki parçalı sigortalı konektör kolayca sökülebilir.
Son derece esnektir, sıralı Ø 4 mm  MULTILAM fiş ve her iki ucunda sert yalıtım manşonu. İki parçalı vidalı konektör, 6,3 x 32 mm ölçülerinde yüksek kesme kapasiteli bir sigortayı kabul eder.
Sigorta birlikte verilmez.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

Kurşun

 

66.1046-*

SAK-4N-F10-ILF

1000 V, CAT IV/maks. 8 A¹⁾

PVC    1,0 mm²

Ni

66.1047-*

SAK-4N-S10-ILF

1000 V, CAT IV/maks. 8 A¹⁾

SIL    1,0 mm²

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. Özel veri sayfasını açmak için

¹⁾ Kullanılan sigortaya bağlıdır.