TEST KLIPSI UCU XDLS-418

Son derece esnektir. Çepeçevre yalıtımlı yunus klipsli bir uç, geniş kavrama için dişli çeneler ve ince tel için yüzey. Diğer uç, sert yalıtım manşonlu Ø 4 mm MULTILAM tapa ile.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

Kurşun

 

66.9531-150*

XDLS-418 Serisi

1000 V, CAT III / 32 A

PVC 2,5 mm²

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.