TEST KLIPSI GRIP-DI

Özellikle topraklama raylarına ve kalın kablolara bağlantılar için çelik çeneli. Bağlantı yaparken daha fazla güvenlik için, çeneler dışarıdan yalıtılmıştır. Sapta Ø 4 mm sert soket, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder. 10 mm x 38 mm'lik yüksek dereceli bir sigortayı kabul etmek için şeffaf sigorta tutucu manşonu.
Sigorta birlikte verilmez.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

 

66.9266-*

KAVRAMA-DI

1000 V, CAT III / maks. 16 A1)

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.