TEK PENSLI PENSE KAVRAMA-ESZ...

M4, M5 veya M6 dişli cıvatalara hızlı ve güvenli temas için, örneğin motor bağlantılarında (temas derinliği 3 ila 6  mm). Basınç bölümüne Ø 4 mm soket sabitlenmiş, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri takmak için veya sıralı Ø 4 mm MULTILAM fişli ve sert yalıtım manşonlu bir kurşun çıkış olarak. Vidalı insertler değiştirilebilir ve ayrı olarak temin edilebilir. Akım, diş ekine bağlıdır.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

Pense eklemeİpliği

66.9446-21

KAVRAMA-ESZ4

1000 V, CAT IV / 20 A

Z4 Serisi

M4 Sınıfı
66.9447-21KAVRAMA-ESZ51000 V, CAT IV / 30 AZ5 SerisiM5 Serisi
66.9448-21KAVRAMA-ESZ61000 V, CAT IV / 32 AZ6 SerisiM6 Serisi

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.