BASINÇLI SOKET SEB4-G...

SEB4-G

SEB4-G/Nx

SEB4-GK

SEB4-GK/N

Yalıtımlı, rijit, Ø 4 mm, rijit izolasyon manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder. İşlenmiş pirinç. Soket, önceden delinmiş plastik, metal vb. panellere bastırılır.
Bağlantı: Dişli cıvata M4 ve lehim deliği.

SİPARİŞ NO.

TÜR

ANMA GERILIMI/AKIMI

BAĞLANTI

 

23.3140-*

SEB4-G

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Dişli cıvata M4 ve

lehimleme deliği

Au

49.7092-*

SEB4-G/Nx

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Dişli cıvata M4 ve

lehimleme deliği

Ni

66.3140-*SEB4-GK

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Dişli cıvata M4Au
66.7049-*SEB4-GK/N

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Dişli cıvata M4Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.