Yalıtımlı, Ø 2 mm rijit soketli ve yalıtımlı kafa sökülemez. Hızlı kablo bağlantısı için Ø 2 mm çapraz delikli. İşlenmiş pirinç. 4 mm kalınlığa kadar ön panellere dönme önleyici pabuç ile montaj için.
Bağlantı: Dişli cıvata M3.
Sipariş numarası | Tür | Anma gerilimi/akımı | |
---|---|---|---|
PK2-T | 30 VAC / 15 A 60 VDC / 15 A | Ni |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.