Soket SBL-4...-39

Sıralı, sert, Ø 4 mm, test uçlarının kendi kendine montajı için sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder.
Lehim bağlantısı.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

KURŞUN (A)

 

66.2050-*

SBL-4N-39 Serisi

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

Ø 3,9 mm    2,5 mm²

Ni

66.2051-*

SBL-4A-39 Serisi

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

Ø 3,9 mm    2,5 mm²

Au

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.