Fiş-4N-46

Sıralı, Ø 4 mm, test uçlarının kendi kendine montajı için yaylı MULTILAM ile.
Vidalı bağlantı.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

Kablo (A)

 

64.2056-*

-4N-46

AC 30 V/32 A
DC 60 V/32 A

Ø 4,6 mm   2,5 mm²

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.