Pirinçten yapılmış adaptör Ø 4 mm soketlere vidalanabilir. Bu adaptörün genişletilebilir Ø 4 mm fişi, başsız vida sıkılarak sokete kilitlenebilir. Monte edilmiş adaptör, tam dokunmaya karşı korumalı koruma sunar. İzolatörde Ø 4 mm sert soket, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder.
Sipariş numarası  | Tür  | Anma gerilimi/akımı  | |
|---|---|---|---|
A-SLK4-S  | 1000 V, CAT II / 25 A  | Ni  | 
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.