Kalıcı montaj için pirinçten yapılmıştır, örneğin bağlantı vidası için Terminal. Ø Yaylı kabul eden izolatörde 4 mm rijit soket Ø Sert yalıtım manşonlu 4 mm fişler. Çatal pabucu bir açıyla bükülmüş 45°.
Sipariş numarası | Tür | Anma gerilimi/akımı | |
---|---|---|---|
B4-I/KA | 1000 V, CAT II / 20 A | Au |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.