Yüksek voltajlarda güvenli ölçümler için prob setini test edin. Düşük giriş kapasitansı ve yüksek giriş empedansının bir sonucu olarak, prob hassas devrelerdeki ölçümler için idealdir.
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI |
|---|---|---|
68.9494-23 | SET İzoprob II – 100:1 | Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) (maks. 3540 V, CAT I) |