En yüksek güvenlik için güçlendirilmiş, çift katmanlı yalıtıma sahip son derece esnek telli tel (içi doğal, dışı renkli). Dış yalıtım katmanındaki hasar, alttaki katmanın farklı rengi nedeniyle daha kolay tanınabilir.
Tipik uygulama
Maksimum güvenlik gereksinimleri ve yüksek termal stres için elde tutulan test uçları.
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI V | ANMA AKIMI A |
|---|---|---|---|
PLASTİ-2V 0,25 | 1000 | 6 | |
PLASTİ-2V 0,50 | 1000 | 10 | |
PLASTİ-2V 2,0 | 1000 | 30 | |
PLASTİ-2V 2,5 | 1000 | 32 |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.