En yüksek güvenlik için güçlendirilmiş, çift katmanlı yalıtıma sahip süper esnek telli tel (içi doğal, dışı renkli). Dış yalıtım katmanındaki hasar, alttaki katmanın farklı rengi nedeniyle daha kolay tanınabilir. Tür... 150 °C'ye kadar sıcaklıklarda sürekli kullanım için kalaylı tel örgülü SN.
Tipik uygulama
Maksimum güvenlik gereksinimleri ve yüksek termal stres için elde tutulan test uçları.
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI V | ANMA AKIMI A |
|---|---|---|---|
SILI-2V 0,50 | 1500 | 12 | |
SILI-2V 0,75 | 1500 | 15 | |
SILI-2V 1,0 | 1500 | 19 | |
SILI-2V 2,5 | 1500 | 32 |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.