Son derece esnek temel yalıtımlı telli tel.
Tipik uygulama
Orta derecede mekanik stres altında mobil bileşenlerin dahili kablolaması. Laboratuvar alanındaki alçak gerilim uygulamaları için son derece esnek bağlantı kabloları.
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI V | ANMA AKIMI A |
|---|---|---|---|
FLEXI-E 0,10 | 150 | 2 | |
FLEXI-E 0,15 | 500 | 4 | |
FLEXI-E/HK 0,25 | 300 | 6 | |
FLEXI-E 0,25 | 500 | 6 | |
FLEXI-E/HK 0,50 | 500 | 10 | |
FLEXI-E 0,50 | 500 | 10 | |
FLEXI-E 0,75 | 500 | 15 | |
FLEXI-E/HK 1,0 | 750 | 19 | |
FLEXI-E 1,0 | 750 | 19 | |
FLEXI-E 1,5 | 750 | 24 | |
FLEXI-E 2,5 | 750 | 32 |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.