En yüksek güvenlik için güçlendirilmiş, çift katmanlı yalıtıma sahip son derece esnek telli tel (içi doğal veya beyaz, dışı renkli). Dış yalıtım katmanındaki hasar, alttaki katmanın farklı rengi nedeniyle daha kolay tanınabilir.
Tipik uygulama
Test uçlarının imalatı ve hareketli elemanların harici kabloları.
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI V | ANMA AKIMI A |
|---|---|---|---|
FLEXI-2V 0,25 | 1500 | 6 | |
FLEXI-2V 0,50 | 1500 | 10 | |
60.7941- * | FLEXI-2V/HK 0,75-D | 1500 | 15 |
FLEXI-2V 0,75 | 1500 | 15 | |
FLEXI-2V 1,0 | 1500 | 19 | |
FLEXI-2V 1,5 | 1500 | 24 | |
FLEXI-2V/HK 2,5-D | 1500 | 32 | |
FLEXI-2V 2,5 | 1500 | 32 | |
FLEXI-2V 4,0 | 1500 | 42 | |
FLEXI-2V 6,0 | 1500 | 54 |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.