YUVARLAK YALITIMSIZ KONNEKTÖRLER

"AR" kilitleme sistemli tek kutuplu yalıtımsız prizler ve fişler

"AR" kilitleme sistemine sahip soketler ve fişler, daha yüksek kullanıcı güvenliği ve proses güvenilirliği sunar .  Kilitleme sistemi, konnektörün yük altında kazara ayrılmasını önler. Yüksek uygulama esnekliği sunan çeşitli bağlantı sonlandırmaları mevcuttur. Diğer boyutlar veya malzemelerle özel bağlantıların yanı sıra daha yüksek sıcaklıklar veya tıkanma frekansı için özel kaplamalar istek üzerine mevcuttur. Entegre MULTILAM Teknolojisi titreşime, şoka ve darbeye karşı dayanıklıdır ve sürekli olarak düşük temas direnci ve uzun kullanım ömrü sağlar.

Fayda -ları
  • Daha yüksek kullanıcı güvenliği ve proses güvenilirliği için kilitleme sistemi
  • Yüksek uygulama esnekliği
  • Standartlaştırılmış çaplar sayesinde uygun maliyetli bağlantılar
UYGULAMA
  • Yüksek akım konnektörleri ve sinyal kontakları için uygundur
  • Alçak, orta ve yüksek gerilim tesisatlarındaki konnektörler
  • Güç kaynakları için konektörler
  • Test, ölçüm ve kalite kontrol için konnektörler
  • Araştırma ve geliştirmede konektörler
Yararlı Bilgiler
  • Çeşitli sonlandırmalar mevcuttur: sıkma, iplik, presleme
  • Yüksek nominal akım ve kısa devre taşıma kapasitesi
  • Sürekli düşük temas direnci
Tasarım
  • Pirinç, sıkma manşonu: bakır
  • Gümüş kaplama (standart)
  • MULTILAM torsio uygulandı
TEKNİK ÖZELLİKLER

PRİZ VE FİŞLER

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Çap aralığı

6/ 10/ 14 mm

Anma akımı @ 80 ° C

300 A'ya kadar

Kısa devre akımı (1s)

12 kA'ya kadar

Tepe akımı dayanır

35 kA'ya kadar

Çiftleşme döngüleri

5.000'e kadar