Ürün yelpazesi, farklı boyutlarda tekli modüller, 4 kutuplu bloklar ve sürgülü konektörlerden oluşur . Tek modüllerle, 10 adede kadar modül bir araya getirilebilir . 4 kutuplu blok daha kompakt çözümlere izin verir. Daha yüksek akımlar için, sürgülü fişlerin ve soketlerin çeşitli boyutları, yerleştirme plakaları gibi karmaşık sistem çözümlerine izin verir . Vidalı ve kıvrımlı sonlandırmaların yanı sıra farklı temas boyutları, sistem tasarımında yüksek esneklik sunar . Bu yuvarlak fişler ve soketler, maksimum montaj ofseti ve açısal kompanzasyon ile sonuçlanan kontak parçasının yüzer montajı ile karakterize edilir. MULTILAM Teknolojisi maksimum elektrik performansı sağlar .
PRİZ VE FİŞ MODÜLLERİ | ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ |
|---|---|
Çap | 2, 4, 6, 8, 10, 14 mm |
Anma gerilimi | 500/600 V |
Anma akımı | 300 A'ya kadar |
Kısa devre akımı (1s) | 12 kA'ya kadar |
Çiftleşme döngüleri | 5.000'e kadar |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 125 °C |
Standart | UL1977, UL94-V0 |