Tek taraflı çatal tapalar ve çift çatal tapalardan oluşan geniş ürün yelpazesi, farklı kalınlıklardaki baraları bağlamak için en uygun olanıdır ve yüksek bir uygulama esnekliği sağlar. Yüksek güçlü çift çatallı fiş, nominal akım aralığını genişletir ve yüksek açısal ve yanlış hizalama toleranslarına izin verir. Tek çatallı tapalar için, çeşitli tipte kablo bağlantılarının yanı sıra ek bir yalıtım muhafazası da mevcuttur. İçerisindeki MULTILAM Teknolojisi sayesinde , titreşim ve şoka karşı direncin yanı sıra sürekli düşük temas direnci ve uzun ömür garanti edilir. Özel olarak tasarlanmış çatal tapalar ve sonlandırmalar istek üzerine temin edilebilir.
ÇATAL FAÇLAR | ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ |
|---|---|
Nominal akım (105°C bitiş sıcaklığı) | 2.000 A'ya kadar |
Anma gerilimi yalıtım muhafazası | 600 V |
Kısa devre akımı (1s) | 50,4 kA'ya kadar |
Tepe akımı dayanır | 144 kA'ya kadar |
Çiftleşme döngüleri | > 1.000 |