FAST MOVING TECHNOLOGY

制药化工行业

通过优质哈氏合金连接防止腐蚀和污染

腐蚀:日常挑战

化工和制药行业面临着 许多挑战,特别是由于处理 腐蚀性介质 (强酸、氯化溶液、溶剂...... 以及 极端环境 (高温、氧化或海洋环境......

腐蚀被认为是问题的主要来源,会导致许多风险,包括损坏、爆炸和泄漏。这些风险对运营商的健康、环境和公司的诚信构成严重威胁。

鉴于这些挑战,防腐蚀是重中之重,首先要 采用高质量的连接。 

您是否正在使用这些类型的腐蚀性液体?

  • 硫酸
  • 盐酸
  • 硝酸
  • 三氟乙酸 (TFA)
  • 二甲基甲酰胺 (DMF)
  • 二氯甲烷 (DCM)
  • API(活性药物成分
  • H2S

选择哈氏合金制成的解决方案!

在史陶比尔,我们将您的挑战变成我们自己的挑战!

作为 50 多年的连接解决方案专家,史陶比尔始终将客户的问题置于研究和设计工作的核心。

为了解决腐蚀问题,我们开发了一系列 专为腐蚀环境设计的 哈氏合金产品 。

为什么选择哈氏合金?

哈氏合金是一种高性能镍基合金,以其卓越的腐蚀性和承受极端环境的能力而闻名。由于其独特的性能,它被广泛用于各种行业,包括化学加工、制药和石油和天然气:

耐腐蚀性:哈氏合金对多种腐蚀性化学品(包括强酸和强碱)表现出出色的抵抗力。

高温稳定性: 即使在高温下,它也能保持其机械性能,使其适用于极端条件。

耐久性: 哈氏合金非常耐用,耐应力腐蚀开裂,确保长期可靠性和性能。

多功能性: 其出色的焊接性和可成型性使其可用于复杂的定制应用。

我们解决方案的可靠性部分归功于我们使用的高质量材料。我们精心选择供应商,并根据您的具体需求选择合适的哈氏合金类型,包括所涉及的流体类型和您的预算限制。

史陶比尔的解决方案

哈氏合金的特性,结合我们在人体工程学设计和先进技术方面的专业知识,形成了促进作降低事故风险的全面解决方案。

我们的解决方案还可以配备 FFKM/FDA 密封件 ,以实现最大的安全性和合规性,提供卓越的耐化学性和增强的热稳定性。

总之,我们的解决方案经过精心设计和制造,可满足最敏感和最苛刻的行业的需求,使您能够实现最高级别的安全。

投资于长期成功!

从长远来看,通过卓越的连接主动解决腐蚀问题支持 可持续实践提高运营绩效,并为所有相关人员 提供更安全的工作环境

主要优点:

提高安全性

减少停机时间

延长安装寿命

降低成本

与我们的专家取得联系!

请联系我们的专家,了解有关制药和化学过程中流体系统管理的更多详细信息。

想走得更远?阅读我们的白皮书!