HCB平头无泄漏快速接头

HCB 快速接头采用无泄漏设计,消除了泄漏的可能性,保护了工作环境,也确保了流体输送的质量。锁紧装置坚固耐用,有助于接头很好地避免一些常见的问题,例如管道上的振动和压力。借助机械防错接装置、安全栓和彩色板,操作者可以轻松识别回路。此解决方案结构紧凑,可保障效率和安全性。

应用

适用于各种要求无泄漏生产加工和耐高压与严苛环境的应用

技术参数适用流体材质**

其他特性

 

    • 公称直径 DN (mm):3 到 20
    • 最大允许压力*:350 bar (5076 PSI)

    多种流体:气体、蒸汽、真空、侵蚀性液体

    • 主要材质为不锈钢 316 系列
    • 多种密封圈

    具有卡箍外型的 HCB 插座或插头作为选用件提供

    * 根据型号和工作条件

    ** 可根据要求提供哈氏合金材质选项:点击此处了解有关哈氏合金的更多优势。

    相关产品

    您可能会感兴趣

    下载

    重置过滤器