FAST MOVING TECHNOLOGY
Das SMI Multikupplungssystem ist die ideale Lösung für Spritzgussmaschinen mit kleinen Schließkräften. Es ermöglicht schnelle, sichere und zuverlässig dichte Verbindungen der Anschlüsse mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Schritt. Der standardisierte Produktwechselprozess minimiert Risiken und gewährleistet Konsistenz und Effizienz.
Erleben Sie maximale Flexibilität und Effizienz mit dem kompakten und ergonomischen SMI Multikupplungssystem! Ideal für den Produktwechsel bei Spritzgießmaschinen mit kleiner Tonnage, garantiert es präzise Werkzeugeinstellungen, reduziert Ausschuss, steigert die Produktionseffizienz und verbessert die Sicherheit der Bediener. Die gleichzeitige Verbindung und Trennung aller Kreisläufe an einem zentralen Ort sorgt für reproduzierbare, schnelle und ergonomische Produktwechsel.
Das optionale Flexkonzept ermöglicht Unternehmen einen schnellen ROI und fördert den schrittweisen Einstieg in die Standardisierung. Der gezielte Einsatz von Magnetmodulen bei bestimmten Werkzeugen erlaubt eine flexible Anpassung an verschiedene Produktionsanforderungen und steigert Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Insgesamt optimiert das Flexkonzept Betriebsprozesse und maximiert den wirtschaftlichen Nutzen.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Fluidverbindungen bietet Stäubli innovative Lösungen, die Langlebigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit vereinen. Das SMI-System ist darauf ausgelegt, höchste Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards zu erfüllen. Diese verlässliche und effiziente Lösung steigert die Gesamtleistung Ihrer Anlagen und bietet ergonomischen Komfort für die Mitarbeiter, ohne Umweltauswirkungen durch Flüssigkeitsaustritte.
Steigern Sie Ihre Produktion mit der SMI von Stäubli – einer Lösung, die den Prozess optimiert, schnelle sichere Verbindungen gewährleistet und sich extrem kompakt baut.
Verschlanken Sie mit uns Ihren Rüstungsprozess – wählen Sie Stäubli und senken Sie Ihre Betriebskosten bei gleichzeitiger Produktivitätssteigerung.